ZHCAB97 July   2021 INA101 , INA103 , INA111 , INA114 , INA115 , INA118 , INA121 , INA122 , INA125 , INA126 , INA128 , INA128-HT , INA129 , INA129-EP , INA129-HT , INA141 , INA155 , INA156 , INA1620 , INA163 , INA1650 , INA166 , INA188 , INA2126 , INA2128 , INA2141 , INA217 , INA2321 , INA2331 , INA2332 , INA317 , INA321 , INA322 , INA326 , INA327 , INA330 , INA331 , INA332 , INA333 , INA333-HT , INA333-Q1 , INA337 , INA338 , INA818 , INA819 , INA821 , INA823 , INA826 , INA826S , INA827 , INA828 , INA848 , INA849

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1仪表放大器的典型运行原理
  4. 2问题说明
  5. 3常见错误
  6. 4建议解决方案
  7. 5元件选型和权衡
  8. 6常见应用
  9. 7结论

结论

需要在大功率直流电位下进行低电平交流信号处理的许多应用都需要专门的附加电路。构建电路时出现简单的错误会导致大的误差和意外输出。在直流或交流应用中提供直流对地路径是电路设计中的必要步骤。若要妥善设计这些电路,需要了解传感器输出阻抗或仪表放大器驱动电路的输出阻抗,并对元件选型进行性能权衡。

有关 TI 的一些高精度低 Ib 仪表放大器的清单,请参阅表 7-1。

表 7-1 TI 推荐的高精度低 Ib 仪表放大器
器件型号 说明
INA849 具有低输入偏置电流(20 nA,最大值)的超低噪声 (1nV/√Hz) 宽带宽 (28 MHz) 高精度 (35 µV) 超级 ß 36V IA
INA823 具有低输入偏置电流 (15 nA)、过压保护和负输入电压的低功耗 (250 µA) 宽电压范围(2.7V 至 36V)精密 (150 µV) 超级 β IA
INA821 具有低输入偏置电流(0.5 nA,最大值)和过压保护的宽带宽 (4.7 MHz) 低噪声 (7 nV/√Hz) 高精度 (35 µV) 超级 ß 36V IA
INA819 具有低输入偏置电流(0.5 nA,最大值)和过压保护的低功耗 (350 µA) 低噪声 (8 nV/√Hz) 高精度 (35 µV) 超级 ß 36V IA(提供替代引脚排列:INA818)
INA188 具有低输入偏置电流(2.5 nA,最大值)的零漂移(0.2 µV/°C,55 µV)低噪声 (12 nV/√Hz) 36V CMOS IA
INA333 具有低输入偏置电流(0.2 nA,最大值)的微功耗 (50 µA) 零漂移(0.1 µV/°C,25 µV)5.5V CMOS IA
INA331

超低偏置电流(10 pA,最大值)低功耗(0.01 µA,具有关断功能)低电流噪声 (0.5 fA/√Hz) 5.5V CMOS IA

INA121 具有过压保护功能的超低偏置电流(50 pA,最大值)低电流噪声 (1 fA/√Hz) 36V FET 输入 IA