ZHCAB97 July 2021 INA101 , INA103 , INA111 , INA114 , INA115 , INA118 , INA121 , INA122 , INA125 , INA125-DIE , INA126 , INA128 , INA128-HT , INA129 , INA129-EP , INA129-HT , INA141 , INA155 , INA156 , INA1620 , INA163 , INA1650 , INA166 , INA188 , INA2126 , INA2128 , INA2141 , INA217 , INA2321 , INA2331 , INA2332 , INA317 , INA321 , INA322 , INA326 , INA327 , INA330 , INA331 , INA332 , INA333 , INA333-HT , INA333-Q1 , INA337 , INA338 , INA818 , INA819 , INA821 , INA823 , INA826 , INA826S , INA827 , INA828 , INA848 , INA849
仪表放大器常用于在存在共模噪声时放大差分电压。一些常见应用包括麦克风前置放大器和热电偶放大器。
对于通过直流元件偏置内部 JFET 的典型双端子驻极体麦克风,可以使用仪表放大器来放大差分电压,如图 6-1 所示。麦克风参数决定了需要何种偏置电阻器。对于输出阻抗为 2.2 kΩ 的麦克风,应确保所用偏置电阻的最小值不会加载麦克风并导致失真,而最大值不会产生过大的热噪声。这种权衡必须根据系统要求进行评估和确定。选择偏置电阻器后,可以基于需要通过的频段来计算耦合电容器。
另一个常见应用是使用热电偶进行温度测量。热电偶实质上是低阻抗短路,可基于塞贝克效应产生小信号直流失调电压。此失调电压可使用 IA 进行测量,如图 6-2 所示。热电偶具有低输出阻抗;因此,不需要两个偏置电阻器。一个偏置电阻器便可提供必要的对地路径,不会因为 Ib 而产生大的失调电压误差。