ZHCAB97 July   2021 INA101 , INA103 , INA111 , INA114 , INA115 , INA118 , INA121 , INA122 , INA125 , INA126 , INA128 , INA128-HT , INA129 , INA129-EP , INA129-HT , INA141 , INA155 , INA156 , INA1620 , INA163 , INA1650 , INA166 , INA188 , INA2126 , INA2128 , INA2141 , INA217 , INA2321 , INA2331 , INA2332 , INA317 , INA321 , INA322 , INA326 , INA327 , INA330 , INA331 , INA332 , INA333 , INA333-HT , INA333-Q1 , INA337 , INA338 , INA818 , INA819 , INA821 , INA823 , INA826 , INA826S , INA827 , INA828 , INA848 , INA849

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1仪表放大器的典型运行原理
  4. 2问题说明
  5. 3常见错误
  6. 4建议解决方案
  7. 5元件选型和权衡
  8. 6常见应用
  9. 7结论

常见错误

在输出端消除直流输入电压导致的直流非线性度非常重要。工程师通常会错误地配置交流耦合 IA 电路,添加一个电容器与每个输入端子进行串联,而不提供输入偏置电流路径。图 3-1 中说明了这种错误。如果将电容器与仪表放大器输入串联而不提供实现电流流动的直流路径,那么随着时间的推移,IA 的 Ib 会为该电容器充电,直到将输出电平驱动为其中一个电源轨,如图 3-1 中的 IN+ 曲线所示。

图 3-1 不正确的交流耦合原理图和瞬态分析