ZHCAB96A October 2020 – February 2023 INA1620 , INA592 , INA597 , OPA191 , OPA192 , OPA196 , OPA197 , OPA310 , OPA990
#GUID-C54F3CE8-30FC-44F0-9560-D4419C93CB88 显示了与GUID-587C0C58-C157-4D41-A33E-1E2A707DF12B.html#GUID-3FE77835-F319-4EFB-B85C-22ECC63E0F0C 中相同的改进型 Howland 电流泵集成式设计;唯一的不同是,与缓冲器配置中的单位增益相比,反馈运算放大器具有可设置的增益。该增益配置使设计人员能够通过设计在相同的输入电压差条件下实现不同的 Vshunt 值,而这在GUID-587C0C58-C157-4D41-A33E-1E2A707DF12B.html#GUID-3FE77835-F319-4EFB-B85C-22ECC63E0F0C 中会受到限制。Iload 现在可以通过#GUID-573B0A03-C43B-458A-ADCA-DFD01C422A3D 计算得出。


优势:该配置的优势与GUID-587C0C58-C157-4D41-A33E-1E2A707DF12B.html#GUID-3FE77835-F319-4EFB-B85C-22ECC63E0F0C 中相同;另外,还有一项额外的优势是能够像上文讨论的那样改变 Vshunt 电压。由于能够调节分流电阻器上的电压,电路设计人员能够更加自由地设置电路的输出裕量,同时仍能从 INA592 的精密性和高性能中获益。
劣势:该配置的一个缺点可能在于电路的尺寸,因为设计中采用了两个运算放大器和两个外部电阻器。这还会导致设计的复杂程度要略高于前面的三种配置。外部电阻器(Rf、Rg)无法达到理想效果,因此预计会产生增益误差,而该误差会影响电路的电流精度。