ZHCAB96A October 2020 – February 2023 INA1620 , INA592 , INA597 , OPA191 , OPA192 , OPA196 , OPA197 , OPA310 , OPA990
通过实现改进型 Howland 电流泵拓扑,很容易满足简单压控电流源的需求,并且就像前文中讨论过的,由于其多功能性,有很多选项可供选择。在设计特定应用时,需要考虑很多参数。在全部四种配置中,任何运算放大器和电阻器的非理想特性都是设计中固有的误差源。关于运算放大器,应考虑的一个非理想特性是失调电压。这种非理想特性对改进型 Howland 电流泵电路的最终性能会产生巨大影响。采用具有超低失调电压 (<100µV) 的精密运算放大器,可以显著减少电路造成的误差。失调电压信息包含在运算放大器数据表的电气特性 表中。
在运算放大器方面,应考虑的另一个非理想特性是输出电流变化时的输出电压摆幅限制。在考虑输出裕量性能时,请参阅运算放大器数据表中输出电压摆幅与输出电流之间的关系 图表中提供的典型值。这样就不会遗漏输出摆幅限制。还必须考虑类似的注意事项,确保不会超出运算放大器的共模输入电压范围。对于设计 2 至 4,请考虑两个运算放大器的输入和输出摆幅限制。这些输入和输出限制会影响电流源的整体电压依从性。
正如文中通篇所述,每种设计都有缺点,根据某种应用的具体设计目标,一种设计可能要优于另一种。如果要缩小所选设计的范围,应首先考虑放大器的电源电压、输出阻抗、电阻器导致的热噪声、运算放大器、设计输出裕量的自由度以及总体精度等参数。
在选择要实现的设计和运算放大器的精度水平时,可以使用#GUID-626DCF40-8484-4151-A9D1-7097C39D81A4/GUID-F39199EE-832C-42CF-8A89-84594D5F4F10 作为着手点。在一些情况下,使用 OPA310、OPA2310、OPA990 或 OPA2990 等通用运算放大器便足以实现具体的设计目标,而不必使用 OPA192 或 OPA2192 等精度更高的运算放大器。
| 设计 | 放大器 | 器件电源电压 | 输出阻抗 | 热噪声 | 裕量设计 | 精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | OPA310 运算放大器 | 1.5V 至 5.5V |
R3+R4 |
不确定 |
最好 |
好 |
|
1.B |
OPA990 运算放大器 |
2.7 V 至 40 V |
R3+R4 |
不确定 |
最好 |
好 |
|
1.C |
OPA192 运算放大器 |
4.5V 至 36V |
R3+R4 |
不确定 |
最好 |
较好 |
| 2.A | OPA2310 运算放大器 | 1.5V 至 5.5V | 高 | 中等 | 最好 | 较好 |
|
2.B |
OPA2990 运算放大器 |
2.7 V 至 40 V |
高 |
中等 |
最好 |
较好 |
|
2.C |
OPA2192 运算放大器 |
4.5V 至 36V |
高 |
低 |
最好 |
较好 |
|
3.A |
4.5V 至 36V |
高 |
中等 |
正常 |
最好 |
|
|
3.B |
4.5V 至 36V |
高 |
低 |
正常 |
最好 |
|
|
4.A |
4.5V 至 36V |
高 |
中等 |
最好 |
较好 |
|
|
4.B |
4.5V 至 36V |
高 |
低 |
最好 |
最好 |
要选择所用的配置,应考虑系统的误差、成本和尺寸预算。另外,还应考虑各种设计规格,例如特定设计中要流经负载的电流、输出裕量以及电压限制。