ZHCAB96A October   2020  – February 2023 INA1620 , INA592 , INA597 , OPA191 , OPA192 , OPA196 , OPA197 , OPA310 , OPA990

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1分立式改进型 Howland 电流泵 – 设计 1
  4. 2具有缓冲器的分立式改进型 Howland 电流泵 – 设计 2
  5. 3集成式改进型 Howland 电流泵 - INA592 和缓冲器 – 设计 3
  6. 4集成式改进型 Howland 电流泵 - INA592 和可设置增益 – 设计 4
  7. 5设计需求和注意事项
  8. 6运算放大器注意事项
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

具有缓冲器的分立式改进型 Howland 电流泵 – 设计 2

图 2-1 具有缓冲器的分立式改进型 Howland 电流泵

#GUID-9C0B6934-B7E7-4760-BE0F-E165360BB767 显示了一种类似的配置——一种采用两个运算放大器的改进型 Howland 电流泵。缓冲器具有高输入阻抗,这会将高输出阻抗引入电流源。请注意,添加缓冲器后,电路设计人员不应再根据 Rs 的值修改 R4。Iload 现在可以通过下文提供的#GUID-573B0A03-C43B-458A-ADCA-DFD01C422A3D 计算得出。

Equation3. GUID-20200916-CA0I-GH6T-XP42-8CK2NWNCNWDB-low.png
Equation4. GUID-20200916-CA0I-1NXX-TL25-ZVLVSGMP2J0V-low.png

优势:该配置与GUID-E6D07E17-1EC8-4748-A33B-409C33FCC9B6.html#GUID-119B9B14-A9B3-417B-B40C-23ABEFAFD8F5 中所示的无缓冲配置具备同样的优势;不过,它还增添了一项优势,那就是添加缓冲器后实际上可以消除 Ifeedback 电流,从而更大限度地减少误差。因此,第二个运算放大器使得能够为反馈网络选择值更小的电阻器。这让电路设计人员可以更大限度地减少高阻值电阻器造成的热噪声,同时还能更大限度地减少电路中的任何稳定性和带宽问题。

#GUID-997AC886-218F-4C16-B939-8734399AF37E 展示了相同的 10mA 电流源;缓冲器实际上消除了 Ifeedback 电流。

图 2-2 具有缓冲器的理想 10mA 改进型 Howland 电流泵

劣势:与具有一个运算放大器的设计相似,该配置存在一个由不匹配的分立式电阻器带来的缺点。由于增加了一个运算放大器,电路的整体尺寸有所增加;对于空间受限的设计,这可能是一个缺点。幸运的是,很多精密运算放大器都提供双通道配置,这几乎不会导致电路尺寸或成本增加。