ZHCAB96A October   2020  – February 2023 INA1620 , INA592 , INA597 , OPA191 , OPA192 , OPA196 , OPA197 , OPA310 , OPA990

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1分立式改进型 Howland 电流泵 – 设计 1
  4. 2具有缓冲器的分立式改进型 Howland 电流泵 – 设计 2
  5. 3集成式改进型 Howland 电流泵 - INA592 和缓冲器 – 设计 3
  6. 4集成式改进型 Howland 电流泵 - INA592 和可设置增益 – 设计 4
  7. 5设计需求和注意事项
  8. 6运算放大器注意事项
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

摘要

改进型 Howland 电流泵是这样的一种电路:该电路使用差分放大器在并联电阻器上施加电压,从而产生能够驱动大范围负载电阻的压控电流源。很多应用要求电流源能够支持双极性(拉电流或灌电流)操作,在这些应用中,该设计的这种多功能性非常有用。这种多功能性体现在能够对设计进行小幅调整,从而改善电路的整体性能。本文将分析一些经过改进的 Howland 电流泵配置,并提供有关如何提高其性能的建议。

这些设计的一个共同目标是打造一个高输出阻抗电流源,该电流源既要能提供约 25mA 的拉电流或灌电流,又要采用改进型 Howland 电流泵拓扑。本文对四种不同的配置进行了分析,并讨论了每种配置的一些优缺点。根据设计要求,对于特定应用,某种配置可能更加适合,优于另一种。在改进型 Howland 电流泵电路中驱动无功负载时,请采取预防措施。另外,一些负载会导致电路因为相位裕度不足而变得不稳定。本文仅讨论电阻负载。