ZHCAB96A October 2020 – February 2023 INA1620 , INA592 , INA597 , OPA191 , OPA192 , OPA196 , OPA197 , OPA310 , OPA990
#GUID-6B6BEA90-F642-4554-9CAF-D28701F0EDDA/GUID-BA560C76-B3DC-47F6-93DD-A93477F32A92 列出了运算放大器的注意事项。#GUID-6B6BEA90-F642-4554-9CAF-D28701F0EDDA/GUID-89973A85-23EE-4AFC-8D66-CC5BFEC0F9D6 详细介绍了集成差分放大器的注意事项。
| 器件型号 | 规格 |
|---|---|
| OPA310 高输出电流运算放大器(1.5V 至 5.5V) |
轨至轨输入和输出 (RRIO),5.5V 时的输出短路电流为 ±150mA,±250µV 失调电压(最大值 ±1.3mV),1kHz 时低噪声,16nV/√Hz |
| OPA192 精密运算放大器 | RRIO,低失调电压,±5µV(最大值 ±25µV),1kHz 时低噪声,5.5nV/√Hz |
| OPA191 精密低功耗运算放大器 |
RRIO,低失调电压,±5µV(最大值 ±25µV),1kHz 时低噪声,15nV/√Hz |
| OPA197 精密运算放大器(适用于成本优化设计) | RRIO,低失调电压,±25µV(最大值 ±100µV),1kHz 时低噪声,5.5nV/√Hz |
| OPA196 精密低功耗运算放大器(适用于成本优化设计) | RRIO,低失调电压,±25µV(最大值 ±100µV),1kHz 时低噪声,15nV/√Hz |
| OPA990 通用运算放大器 | RRIO,±300µV 失调电压(最大值 ±1.5mV),1kHz 时低噪声,30nV/√Hz |