ZHCAB39E January 2022 – February 2022 TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
PTO API 和源代码可以在表 7-1 所示的位置找到。
| C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_[version] | SDK 的默认安装位置。([SDK]) |
| [SDK]\libraries\position_sensing\pto | 库基础安装目录 ([lib_base]) |
| [lib_base]\ccs\[device] | 参考库的 Code Composer projectspec 文件。使用这些工程可为每个器件重新构建库。 |
| [lib_base]\lib | 生成的库目标文件 (.lib) |
| [lib_base]\source | 库源代码 (.c) 和 CLB 配置 (.syscfg) 文件。 |
| [lib_base]\include | 库头文件。通过 #include 在调用库的应用程序工程中包含这个文件。 |
| [lib_build_dir]\RELEASE\syscfg | CLB 逻辑块图的位置。通过重新构建编译的对象,CCS 将重新生成 CLB 逻辑块图(clb.svg 或 clb.html)和对象 (.lib)。您可以通过 CCS Project Explorer 访问 .svg 或 html 文件。 |