ZHCAB39E January 2022 – February 2022 TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S
示例工程可以在表 6-1 所示的目录中找到。这些示例工程使用Topic Link Label7中所述的 API 库工程。
| C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_[version]\ | SDK 的默认安装位置。([SDK]) |
| [SDK]\solutions\boostxl_posmgr\ | 特定于器件的解决方案基础安装目录 ([pto_base]) |
| [pto_base]\shared\source | 与器件无关并在不同器件示例中使用的源代码。 |
| [pto_base]\[device]\source | 示例工程的源代码。包括 .c 和 .syscfg 文件。 |
| [pto_base]\[device]\include | 特定于示例的头文件。 |
| [pto_base]\[device]\ccs\[pto_example] | Code Composer Studio (CCS) projectspec 文件。用于将工程导入您的 CCS 工作区。 |
| [pto_base]\[device]\cmd | 示例工程链接器命令文件 (.cmd)。 |