ZHCAB12 October 2020 TPS55340
在典型反激式转换器中,当初级侧开关关断,储存的能量通过变压器输送到负载时,次级侧将出现反射电压。在最坏的情况下,增加最大输入 VDC、VIN 后,此反射电压 VOR 将对开关器件形成电压应力。此反射电压 VOR 的振幅是一项关键的设计因素,将影响对开关器件施加的电压应力。

根据上面的简单公式,在设置输出电压后,VOR 由初级次级匝数比决定。然后,如果 VOR 是固定值,反激式控制器或转换器将根据电感器的伏秒平衡来设置占空比。图 1-1 比较了不同 VOR 电平下的电压和电流应力。
图 1-1 反激式转换器的一次侧电流、电压和开关节点电压如果 VOR 超过系统规定的限定值,应通过调整匝数比来限制该值。但是,VOR 降低将导致峰值电流应力提高,并因导通损耗增加而使系统效率降低。而且,峰值提高还有可能导致内部集成 FET 的器件触发内部电流限制。