ZHCAB12 October 2020 TPS55340
用户可以通过几种方式添加一些缓冲器电路,从而限制电压尖峰,但是,如果需要限制峰值电平以保护开关器件时,我们强烈建议在该解决方案中使用齐纳/TVS 钳位。这意味着,用户通过合理选择齐纳二极管的 Vz 额定电压,可轻松控制由变压器漏电感造成的电压尖峰的峰值电平。图 2-1 显示了关于如何在相同的漏电感、VOR 和 VIN 条件下,根据齐纳额定电压来抑制电压尖峰的仿真结果,并显示了 SW 节点上电压波形的变化。从左向右,齐纳额定电压分别是 VOR 的 1.5 倍、1.3 倍和 1.1 倍。(VOR 为 10V,VIN 为 18V)显然,随着齐纳额定电压接近 VOR 值,电压峰值和振铃不断降低。
图 2-1 在齐纳额定电压下开关节点的电压尖峰齐纳钳位的主要作用是当主开关关断时吸收漏电感的能量,但是,如果齐纳额定电压非常接近 VOR 电平,它还会从一次绕组的励磁电感中钳制一些能量。这意味着,储存在初级侧中本应在关断期间输送到次级负载的一些能量可能会在齐纳块中消失,如图 2-2 所示。考虑到所需电压应力与系统效率间的关系,应该在系统中对此进行优化。
图 2-2 根据齐纳额定电压变化的二次电流波形