ZHCAB12 October 2020 TPS55340
在关断瞬变时,应尽快通过齐纳耗散漏电感中存储的能量。在关断状态之前,阻塞二极管处于反向偏置状态,然后当主开关关断后,应立即使电流从漏电感流至齐纳二极管。布局中流到齐纳的电流路径应合适,但阻塞二极管的正向恢复时间也是一项重要因素。如果阻塞二极管的速度不足以处理此瞬态能量,将会出现有害的电压峰值。图 2-3 着重显示了在阻塞二极管的正向恢复周期中建立的部分。在图 3-1 的实际测试结果中,这次出现了大约 5V 的电压峰值。