ZHCAB12
October 2020
TPS55340
商标
1
反激式转换器的开关节点电压应力
1.1
反射电压 VOR
1.2
漏电感系数
2
减小开关节点上的电压尖峰
2.1
齐纳或 TVS 钳位
2.2
阻塞二极管的正向恢复特征
3
使用 TPS55340 的设计示例
3.1
初始关键设计和测试结果
3.2
降低 Vsw 的重新设计过程
3.3
使用具有良好 Tfr 的阻塞二极管
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成式 FET 直流转换器的隔离型反激式拓扑模块