ZHCAB12 October 2020 TPS55340
|
参数 |
测试条件: |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
OCP 和 SS |
||||||
|
ILIM |
N 沟道 MOSFET 电流限值 |
D = Dmax |
5.25 |
6.6 |
7.775 |
A |
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
||
|---|---|---|---|---|
|
输出电压 |
SW(2) |
-0.3 |
40 |
V |
|
SW(10<10ns 瞬态值)(2) |
-5 |
40 |
V |
|
图 3-1 是初始设计中 TPS55340 Vsw 的示波器图像。峰值 Vsw 的测量值为 38V。因此,它与 AMR 额定值只有 2V 的裕度。有时,实际中需要峰值 Vsw 小于 IC AMR 的 80~85%,以增强大规模生产的可靠性。因此,需要根据 TPS55340 的重新设计参数减小该值。
图 3-1 初始设计中 TPS55430 VSW 的示波器图像