ZHCAAT9 August 2020 OPA1656 , OPA210 , OPA2210 , OPA2320 , OPA2320-Q1 , OPA320 , OPA320-Q1
发生电压失调的原因是构成运算放大器差分输入对的晶体管之间存在轻微不匹配。在某些产品上,TI 在生产测试期间采用了单元级 eTrim 或激光修整,以尽可能降低这种失调电压。然而,完全消除电压失调是不切实际的,因此工程师必须在设计过程中考虑到电压失调的问题。
图 2-1 显示了如何将失调电压建模为直流电压发生器 Vosi(与运算放大器的同相输入串联)。Vosi 的确切值因组件而异,可以具有正极性或负极性。 运算放大器的数据表“电气特性”表中指定了 Vosi 的典型值和最大值规格。
图 2-1 具有电压失调模型的放大器级放大器电路的输出端始终存在直流误差电压。这种输出误差是由放大器电路的同相增益使 Vosi 成倍提高引起的,在输出端表现为 Voso。增益更高的电路会在输出端产生更大的 Voso。
还有其他因素会增加总直流输出误差:有限共模抑制 (CMRR)、电源抑制 (PSRR)、开环增益 (Aol) 和流经源电阻的输入偏置电流 (Ib)。尽管在每个设计中都必须考虑这些误差,但为了简洁起见,本讨论中将不涉及这些误差。