ZHCAAT9 August 2020 OPA1656 , OPA210 , OPA2210 , OPA2320 , OPA2320-Q1 , OPA320 , OPA320-Q1
典型的电压反馈运算放大器在其交流响应中存在低频极点,因此会限制器件的带宽。频率响应类似于低通滤波器的频率响应,但在越来越高的频率下会降低增益。放大器电路的带宽由运算放大器的增益带宽积 (GBW) 除以放大器电路的闭环增益来确定。运算放大器的数据表“电气特性”表中指定了 GBW 规格。

例如,精密运算放大器 OPA2210 的 GBW 为 18MHz。对于需要 1000V/V (60dB) 高增益的应用,单级放大器的有效带宽仅为 18kHz(该电路的交流响应如图 4-2 所示)。虽然此数值对于近直流应用来说可能足够了,但仍有许多应用需要高增益和高带宽。可以使用具有更高 GBW 乘积的高速运算放大器在高增益下扩展系统带宽,但通常会以牺牲直流精度为代价。
市场上鲜有器件能够在单个放大器级中满足高直流精度、高增益和高带宽的需求。 实际上,对于高增益应用而言,可以级联多个精密运算放大器来保持高带宽,同时保持低失调电压和低噪声。