ZHCAAT9 August 2020 OPA1656 , OPA210 , OPA2210 , OPA2320 , OPA2320-Q1 , OPA320 , OPA320-Q1
低通滤波器(或本例中的放大器)有效带宽的最常见定义是输出电压相对于通带下降 3dB 的频率。对于单个级,可以使用上面的公式 1 计算截止频率(或极点频率)。对于多个级,需要考虑多个极点。
为了展示这一点,图 4-1 显示了同相增益为 1000V/V 的两级放大器电路。每级增益为 31.6V/V,对应于每级约 570kHz 的带宽。然而,图 4-2 中的交流传递曲线显示了在 570kHz 时增益下降 6dB,因为在该频率下有两个极点,每个极点对曲线的贡献为 -3dB。每个极点还贡献了 -20dB/十倍频程的滚降,因此放大器电路中的级数越多,滚降就越陡峭。如果需要“砖墙”响应,这会是一个优势。
整个系统的有效带宽略小于每一级的带宽(为 364kHz),但远大于单级放大器的带宽。
对于 n 级,级联放大器级的总带宽近似值可以通过以下公式计算得出:
其中,fc 为每级的截止频率,由 GBW 计算得出。
请注意,如果一级的 fc 远低于其他级,则低 fc 将在系统的带宽中占据主导。