ZHCAAT9 August   2020 OPA1656 , OPA210 , OPA2210 , OPA2320 , OPA2320-Q1 , OPA320 , OPA320-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 电压失调
  4. 3 带宽
  5. 4 级联放大器带宽
  6. 5 级联放大器失调电压
  7. 6 多级放大器
  8. 7 失调电压的正态分布
  9. 8 噪声注意事项
  10. 9 总结
  11. 10资源
    1. 10.1 TI 推荐器件
    2. 10.2 TI 精密实验室培训视频
    3. 10.3 TI 推荐资源

总结

在高增益多级放大器中平衡带宽、失调电压和噪声时:

  • 使用实用且符合成本预算的最低输入失调电压运算放大器。
  • 如果在级联中使用不同的运算放大器,请在第一级中使用最低失调电压/噪声运算放大器。
  • 如果低失调电压/噪声是最高优先级,请在第一级中应用最高的闭环增益。
  • 如果带宽是最高优先级,则合理的做法是在各级之间实现更均匀的增益分布。
  • 由于每级 Vosi 的高斯分布,预计 Voso 在多个电路板上会有更大的差异。第一级中较高的闭环增益将导致较小的差异。
  • 使用小电阻值可以使热噪声远低于运算放大器的固有噪声
  • 反馈电阻网络的低源阻抗和低并联组合 (Req) 将减轻电流噪声的影响。

如前文所述,高增益应用通常需要多个级来提供所需的带宽和性能。精密运算放大器(尤其是在级联放大器的前几级中)将提供最佳性能。当需要多个级时,下面推荐的双通道运算放大器可以简化布局并节省布板空间。