ZHCAAT9 August   2020 OPA1656 , OPA210 , OPA2210 , OPA2320 , OPA2320-Q1 , OPA320 , OPA320-Q1

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 电压失调
  4. 3 带宽
  5. 4 级联放大器带宽
  6. 5 级联放大器失调电压
  7. 6 多级放大器
  8. 7 失调电压的正态分布
  9. 8 噪声注意事项
  10. 9 总结
  11. 10资源
    1. 10.1 TI 推荐器件
    2. 10.2 TI 精密实验室培训视频
    3. 10.3 TI 推荐资源

多级放大器

可以将Equation3 扩展到任意数量的增益级,即用每级的失调电压乘以它们之后每级的增益,然后再计算总和。

在比较不同的运算放大器或电路布局时,将 Voso 除以系统总增益以获得以输入为基准的失调电压 通常很有帮助。表 6-1 显示了从一到四个增益级的 1000V/V 放大器电路的仿真结果。每级都采用 OPA2210 双通道、低噪声、低失调电压、轨到轨输出的精密放大器。

表 6-1 多级放大器的带宽和失调电压

1 级

2 级

3 级

4 级

增益/级 (V/V)

1000

31.6

10

5.62

以输入为基准的失调电压 (µV)(1)

5.02

5.17

5.59

6.17

Fc(2) (Hz)18k364k957k1530k
对每级使用了 Vosi 的典型值 (+5µV)。这对于 SPICE 仿真很常见,但事实证明,每一级的失调电压的极性可能是一个重要因素。
对仿真使用了增益带宽的典型值 (18MHz)。在实际中,放大器的带宽会与典型值不同。

我们可以看到带宽、失调电压和增益级数之间存在固有的相互折衷。对于诸如 OPA2210 之类具有低失调电压的精密运算放大器,与带宽的增加量相比,失调电压的增加量很小。这凸显了使用精密运算放大器的重要性,尤其是在放大器电路的前几级。