ZHCAAT9 August 2020 OPA1656 , OPA210 , OPA2210 , OPA2320 , OPA2320-Q1 , OPA320 , OPA320-Q1
级联增益级可有效增加系统的增益和带宽,但代价是输出端的噪声和失调电压增加。
为了缓解这种情况,一条良好的经验法则是在设计中将大部分增益应用于放大器电路的第一级。这种技术可确保大部分输出噪声和 Voso 来自第一个运算放大器级,而后续放大器级的贡献极小。在这种情况下,第一级具有低 Vosi 和低噪声的精密运算放大器将产生更佳效果。
图 4-1 中的两级放大电路的 Voso 可用以下公式表示:

其中:


从公式 3 中可以明显看出,第一个运算放大器的 Vosi 被整个系统的增益放大。第二个运算放大器的 Vosi 仅被第二级的增益放大,从而减轻了对 Voso 的影响。