ZHCAAM8A May   2019  – August 2021 TL431LI , TPS3110 , TPS3307 , TPS3701 , TPS3703-Q1 , TPS3779 , TPS3808 , TPS386000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电压监控
    1. 2.1 24V 电压轨监控器
    2. 2.2 12V 电压轨监控器
    3. 2.3 5V 和 3.3V 电压轨的欠压和过压监控
    4. 2.4 监控 5V 至 0.4V 之间的多个电压轨
      1. 2.4.1 单通道电压监控
      2. 2.4.2 双通道电压监控
      3. 2.4.3 三通道电压监控
      4. 2.4.4 四通道电压监控
  4. 3处理器监控
    1. 3.1 看门狗解决方案
      1. 3.1.1 独立窗口看门狗
      2. 3.1.2 窗口看门狗 + 单通道电压监控器
      3. 3.1.3 标准看门狗 + 单通道电压监控器
      4. 3.1.4 标准看门狗 + 多通道电压监控器
  5. 4安全相关系统监控
    1. 4.1 最低安全建议
    2. 4.2 中等安全建议
    3. 4.3 最高安全建议
  6. 5器件汇总
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

参考文献

这里提供了其他一些与电压和处理器监控相关的参考文献,可能会对您有所帮助。更多相关内容和信息,请参考以下参考文献。

表 6-1 备选器件建议
器件描述
TPS3840毫微级 Iq、1% 电压监控精度、可编程延时时间、SOT 封装类型、低电平/高电平有效、开漏/推挽
TPS3831150uA 毫微级 Iq、X2SON (1mm x 1mm) 小型封装尺寸
TPS389x1% 电压监控精度、可编程延时时间、低电平/高电平有效、开漏/推挽、USON (1.45mm x 1mm) 小型封装尺寸