ZHCAAM8A May 2019 – August 2021 TL431LI , TPS3110 , TPS3307 , TPS3701 , TPS3703-Q1 , TPS3779 , TPS3808 , TPS386000
对于很多工业应用中常见的 24V 电压轨,建议的监控解决方案有两种。第一种是采用具有宽输入电压 (Vin) 范围的单个电压检测器。这种解决方案高度可调且非常精确,具体如图 2-1 中所示。第二种是结合使用多个器件来创建监控解决方案。这种解决方案可调程度小、精度更低且尺寸更大,但成本会更低,如图 2-3 中所示。
图 2-1 TPS3701 欠压和过压监控解决方案
图 2-2 TPS3701 示例布局
图 2-3 两个 TL431LI + 双路比较器欠压和过压监控解决方案
图 2-4 两个 TL431LI + 双路比较器示例布局表 2-1 比较了采用分立式元件的欠压和过压解决方案与电压监控器 IC。
| 2x TL431LI + LM2903 双路比较器 | TPS3701 | |
|---|---|---|
| 元件数量 | 12 | 5 |
| 近似封装面积 | 0.620 in2 | 0.36 in2 |
| 最大输入电压 | 36V | 36V |
| 最大近似电源电流 | ~2mA(TL431LI 典型值)+ ~2mA(TL431LI 典型值)+ 2.5mA(LM2903 最大值)= 4.5mA | 11µA(TPS3701 最大值) |
| 典型电压监控精度 | 3% 至 6% | 0.25% |
| 大致费用(千片) | 2x $0.07 + $0.08 + 9x $0.02 = $0.40 | $0.89 + 4x $0.02 = $0.97 |