ZHCAAM8A May 2019 – August 2021 TL431LI , TPS3110 , TPS3307 , TPS3701 , TPS3703-Q1 , TPS3779 , TPS3808 , TPS386000
表 5-1 对本文档中提及的各种器件进行了比较。
| 电压监控输入数量 | 监控的最小电压 | 监控的最大电压 | 电压监控类型 | 看门狗类型 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS3808(1) | 1 | 0.405V | 6.5V | 欠压 | 无 | 手动复位、可编程复位延迟 |
| TPS3620 | 2 | 1.15V | 5V | 欠压 | 无 | 电池备份开关切换 |
| TPS3710 | 1 | 0.4V | 18V | 欠压 | 无 | 宽输入电压 |
| TPS3700 | 2 | 0.4V | 18V | 欠压 + 过压 | 无 | 宽输入电压、窗口监控器 |
| TPS3701 | 2 | 0.4V | 36V | 欠压 + 过压 | 无 | 宽输入电压、窗口监控器 |
| TPS3703-Q1 | 1 | 0.9V | 5.5V | 欠压 + 过压 | 无 | 窗口监控器、手动复位、可编程复位延迟、锁存功能 |
| TPS3779 | 2 | 1.2V | 6.5V | 欠压 | 无 | 双路电压监控器 |
| TPS3110 | 2 | 0.9V | 3.6V | 欠压 | 标准式 | 双路低电压监控器,含标准看门狗 |
| TPS3306 | 3 | 1.25V | 6V | 欠压 | 标准式 | 三路电压监控器,含标准看门狗 |
| TPS3307 | 3 | 1.25V | 6V | 欠压 | 无 | 三路电压监控器 |
| TPS386956 | 4 | 0.4V | 6V | 欠压 | 无 | 四路电压监控器、手动复位 |
| TPS386000 | 4 | 0.4V | 6V | 欠压 + 单路过压 | 标准式 | 四路电压监控器(含标准看门狗)、手动复位、可编程复位延迟 |
| TPS3430 | 0 | 无 | 无 | 无 | 窗口独立式 | 可编程窗口看门狗 |
| TPS3123 | 1 | 1.2V | 3V | 欠压 | 标准式 | 低电压监控器,含标准看门狗 |
| TPS3823 | 1 | 2.5V | 5V | 欠压 | 标准式 | 电压监控器,含标准看门狗 |
| TPS3813 | 1 | 2.5V | 5V | 欠压 | 窗口式 | 电压监控器,含窗口看门狗 |
| TPS3850 | 1 | 0.4V | 6.5V | 欠压 + 过压 | 窗口式 | 窗口电压监控器,含窗口看门狗 |