ZHCAAM8A May   2019  – August 2021 TL431LI , TPS3110 , TPS3307 , TPS3701 , TPS3703-Q1 , TPS3779 , TPS3808 , TPS386000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电压监控
    1. 2.1 24V 电压轨监控器
    2. 2.2 12V 电压轨监控器
    3. 2.3 5V 和 3.3V 电压轨的欠压和过压监控
    4. 2.4 监控 5V 至 0.4V 之间的多个电压轨
      1. 2.4.1 单通道电压监控
      2. 2.4.2 双通道电压监控
      3. 2.4.3 三通道电压监控
      4. 2.4.4 四通道电压监控
  4. 3处理器监控
    1. 3.1 看门狗解决方案
      1. 3.1.1 独立窗口看门狗
      2. 3.1.2 窗口看门狗 + 单通道电压监控器
      3. 3.1.3 标准看门狗 + 单通道电压监控器
      4. 3.1.4 标准看门狗 + 多通道电压监控器
  5. 4安全相关系统监控
    1. 4.1 最低安全建议
    2. 4.2 中等安全建议
    3. 4.3 最高安全建议
  6. 5器件汇总
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

5V 和 3.3V 电压轨的欠压和过压监控

24V 电压轨通常需要调低至 5V 或 3.3V 的较低常用电压轨电压,以便为应用内的各种子系统供电。CPU 子系统中采用 5V 和 3.3V 电压轨来为 MCU、MPU 或 FPGA 供电,因此这些电压轨对应用能否成功实现至关重要。在这种情况下,必须监控 5V 电压轨和 3.3V 电压轨的欠压和过压问题,因为这些电压轨对系统的其余部分非常重要。如果这些电压轨上发生任何电压故障,那么对系统来说都可能是灾难性的。对于这些关键电压轨,建议的监控解决方案有两种。

  • TPS3850:该窗口电压监控器针对高达 5V 的电压提供欠压和过压监控,典型监控精度为 0.8%。该器件采用 10 引脚 VSON 封装,尺寸为 3mm x 3mm,只需至少一个外部上拉电阻器来提供开漏输出。此器件的重要附加价值是内置窗口开门狗,后者可用于监控处理器活动以防止时序提前和延迟故障。当应用采用 MCU、MPU 和 FPGA 来防止出现故障软件问题导致的系统故障,从而改善稳定性时,窗口看门狗是满足更改安全等级所需的一项系统要求。
  • TPS3703-Q1:该窗口电压监控器监控高达 5.5V 的电压,典型监控精度为 0.25%。该器件采用 6 引脚 WSON 封装,尺寸为 1.5mm x 1.5mm,只需至少一个外部上拉电阻器来提供开漏输出。TPS3703-Q1 通过一个便捷的单器件解决方案提供欠压和过压监控功能,另外还提供可编程的延迟来用于时序控制目的或从故障抗尖峰脉冲返回,以及通过外部信号禁用器件的手动复位功能。当在安全关键型应用中使用 TPS3703-Q1 来监控 MCU、MPU 或 FPGA 时,还必须使用一个独立的窗口看门狗来监控处理器活动,从而满足对超高可靠性有要求的安全标准。