ZHCAAM8A May   2019  – August 2021 TL431LI , TPS3110 , TPS3307 , TPS3701 , TPS3703-Q1 , TPS3779 , TPS3808 , TPS386000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电压监控
    1. 2.1 24V 电压轨监控器
    2. 2.2 12V 电压轨监控器
    3. 2.3 5V 和 3.3V 电压轨的欠压和过压监控
    4. 2.4 监控 5V 至 0.4V 之间的多个电压轨
      1. 2.4.1 单通道电压监控
      2. 2.4.2 双通道电压监控
      3. 2.4.3 三通道电压监控
      4. 2.4.4 四通道电压监控
  4. 3处理器监控
    1. 3.1 看门狗解决方案
      1. 3.1.1 独立窗口看门狗
      2. 3.1.2 窗口看门狗 + 单通道电压监控器
      3. 3.1.3 标准看门狗 + 单通道电压监控器
      4. 3.1.4 标准看门狗 + 多通道电压监控器
  5. 4安全相关系统监控
    1. 4.1 最低安全建议
    2. 4.2 中等安全建议
    3. 4.3 最高安全建议
  6. 5器件汇总
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

四通道电压监控

  • TPS386956:该四通道器件监控四个独立的通道,其中一个通道用于监控 3.3V 电压轨,而其他三个通道可调低至监控 0.4V 电压轨,其监控精度为 0.25%。该器件提供一个开漏输出,因此需要一个上拉电阻器。另外,该器件还包含手动复位功能。
  • TPS386000:该四通道器件监控四个电压低至 0.4V 的独立通道,其监控精度为 0.25%,同时还提供四个对应的独立开漏输出,这些输出除非连接在一起,否则每个都需要一个上拉电阻器。该器件还内置标准看门狗并包含手动复位功能和一个额外的监控引脚,用于对第四个检测引脚进行过压监控。