ZHCAAG1A December 2014 – June 2021 FDC1004 , FDC1004-Q1
FDC1004 具有 4 个独立通道,以时分多路复用的方式依次采样。使用独立通道可使每个通道的测量值不受其他通道的寄生电容和噪声影响。它还使系统能够分别补偿电容变化和偏移。每个通道的输入电容范围 CIN 为 ±15pF,偏移电容范围 COFFSET 最高为 100pF(用户使用 CAPDAC 功能编程)。典型应用包括雨水感应、接近/手势检测和水/冰/雪检测。
图 5-1 独立通道使用案例 - 手势感应应用