ZHCAAG1A December 2014 – June 2021 FDC1004 , FDC1004-Q1
与电容式触控相比,电容式感应具有类似和部分重叠的概念。电容式感应可用于触控,电容式触控也可应用于电容式感应,但这会误导用户,因为两种应用的器件设计各有优势和局限性。表 3-1 中显示了一些典型要求。一种特定器件可能并不适合触控或感应应用,具体取决于系统要求。
| 要求 | 电容式触控 | 电容式感应 |
|---|---|---|
| 通道数量 | 高 (> 8) | 低 (< 4) |
| 分辨率 | 低 | 高 |
| 典型距离 | 2 至 3mm | 长达 70cm |
| 灵敏度 | 10s 到 100s fF | < 1 fF |
| 需要接触 | 是 | 否 |
| 功耗 | µA 到 mA 级 | µA 级 |