ZHCAAG1A December 2014 – June 2021 FDC1004 , FDC1004-Q1
与差动测量相比,FDC1004 可用于需要监控时变偏移测量的情况。副本传感器可调节湿度、环境和水/冰/雪等因素的偏移变化。此外部偏移可自动调节,支持 CIN 在 0 到 115pF 之间变化。包含时变偏移的应用示例包括车门把手上有水/冰/雪时的接近/手势检测,如图 5-5 所示。单一接近/手势传感器在有雨/雪/冰时无法检测,由于偏移值可变,使系统错误触发。添加与主传感器大小相同的环境传感器,只跟踪雨/雪/冰,则可根据环境变化自动调节。然后可使用差动测量法仅确定预期目标(用户的手)的电容。
图 5-4 时变偏移测量示例
图 5-5 接近车门示例