ZHCAAG1A December 2014 – June 2021 FDC1004 , FDC1004-Q1
FDC1004 测量 CINx(CIN1 到 CIN4)引脚和 GND 之间连接的电容。若要获得最佳效果,请将 FDC1004 置于尽可能靠近电容式传感器的位置。尽量缩短传感器与 FDC1004 CINx 引脚的连接长度,以及传感器接地端与 FDC1004 GND 引脚的连接长度。如果使用屏蔽电缆进行传感器远程连接,应根据配置的测量方式将屏蔽物连接到 SHLDx(SHLD1 或 SHLD2)引脚。接地层应远离通道布线。接地层是强制要求,应位于 I2C 引脚周围或之下。