ZHCAAG1A December 2014 – June 2021 FDC1004 , FDC1004-Q1
FDC1004 可用于需要远程感应的系统设计。传感器和 FDC1004 之间的距离约为 1 到 100 米,如果需要精确测量电容,这会是一个主要问题。电缆线路会拾取沿线的外部干扰,因此传感器和 FDC1004 之间的信号路径距离应尽可能短。为了补偿长信号路径,FDC1004 允许最高 100pF 的寄生电容补偿。这 100pF 的补偿使 FDC1004 能够使用最长 1600m (60fF/m) 的双绞线,或最长 1.5m (66pF/m) 的同轴电缆。如果需要较大的偏移,可在输入 CIN 引脚上使用外部电容器进行接地,使 FDC1004 输入电容范围中的电容稳定。
图 5-3 远程感应示例