ZHCAAG1A December 2014 – June 2021 FDC1004 , FDC1004-Q1
平行指(GND-传感器)拓扑符合边缘电容原则。此拓扑传感器 Z 轴灵敏度很高(请参阅 图 6-2),可应用于液位感应。在传感器和接地板之间靠近边缘的部分,电场线更加明显。电容计算不像简单的平行板形式那样直接,但传感器的灵敏度会随着传感器大小的增加而增加(非线性)。在主传感器和 GND 电极的后侧进行了屏蔽,具有朝向目标的方向性。
图 6-2 平行指(GND-传感器)拓扑可通过平行指设计若干种配置变化。图 6-2 显示了 GND-传感器配置。多个传感器和接地电极可交错放置,实现中央接地或传感器对称,如图 6-3 所示。若要实现沿电极宽度的宽方向性需要中央接地,可提供最广泛的响应。若要实现沿电极宽度的高方向性需要中央传感器电极,还可提供最灵敏的响应。梳型配置如图 6-4 所示,由这两种变体组成,宽和高方向性均非常有效。梳型配置通常用于雨水传感器应用,以及需要较大感应区域和高灵敏度/分辨率的应用。
图 6-3 中央接地,中央传感器对称
图 6-4 梳状传感器设计