ZHCAAD2A July   2015  – October 2020 CD14538B , CD14538B-MIL , CD4047B , CD4047B-MIL , CD4098B , CD4098B-MIL , CD54HC123 , CD54HC221 , CD54HC4538 , CD54HCT123 , CD54HCT4538 , CD74HC123 , CD74HC221 , CD74HC423 , CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , CD74HCT123 , CD74HCT221 , CD74HCT423 , CD74HCT4538 , SN54121 , SN54123 , SN54221 , SN54AHC123A , SN54AHCT123A , SN54LS123 , SN54LS123-SP , SN54LS221 , SN74121 , SN74221 , SN74AHC123A , SN74AHC123A-EP , SN74AHCT123A , SN74LS122 , SN74LS123 , SN74LS221 , SN74LS423 , SN74LV123A , SN74LV123A-EP , SN74LV123A-Q1 , SN74LV221A , SN74LV221A-Q1 , SN74LVC1G123

 

  1. 1引言
  2. 2术语
  3. 3工作原理
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 操作
  4. 4应用
    1. 4.1 一般设计注意事项
      1. 4.1.1 脉冲长度测定
        1. 4.1.1.1 温度稳定性
    2. 4.2 SN74LVC1G123 应用
      1. 4.2.1 开关去抖
        1. 4.2.1.1 要求
        2. 4.2.1.2 原理图
        3. 4.2.1.3 元件选型
      2. 4.2.2 前沿和后沿检测器
        1. 4.2.2.1 要求
        2. 4.2.2.2 原理图
        3. 4.2.2.3 元件选型
  5. 5常见问题解答
    1. 5.1 如何计算输出脉冲长度?
    2. 5.2 如何为______边沿触发配置 SN74LVC1G123 的输入?
    3. 5.3 输出脉冲长度随 VCC 变化的稳定情况如何?
    4. 5.4 输出脉冲长度随温度变化的稳定情况如何?
    5. 5.5 SN74LVC1G123 的哪些输入具有施密特触发器?
    6. 5.6 可以将 Cext 引脚接地吗?
  6. 6修订历史记录

可以将 Cext 引脚接地吗?

最好遵循数据表中的建议。如果单稳态多谐振荡器建议您不要将 Cext 接地,则不要这样做。

在一些单稳态多谐振荡器中,Cext 引脚在内部接地,但在某些情况下则不然。如果数据表不清楚并且需要收集信息,请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。如果电阻读数小于 1Ω,则将两者都接地是安全的。