ZHCAAD2A July   2015  – October 2020 CD14538B , CD14538B-MIL , CD4047B , CD4047B-MIL , CD4098B , CD4098B-MIL , CD54HC123 , CD54HC221 , CD54HC4538 , CD54HCT123 , CD54HCT4538 , CD74HC123 , CD74HC221 , CD74HC423 , CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , CD74HCT123 , CD74HCT221 , CD74HCT423 , CD74HCT4538 , SN54121 , SN54123 , SN54221 , SN54AHC123A , SN54AHCT123A , SN54LS123 , SN54LS123-SP , SN54LS221 , SN74121 , SN74221 , SN74AHC123A , SN74AHC123A-EP , SN74AHCT123A , SN74LS122 , SN74LS123 , SN74LS221 , SN74LS423 , SN74LV123A , SN74LV123A-EP , SN74LV123A-Q1 , SN74LV221A , SN74LV221A-Q1 , SN74LVC1G123

 

  1. 1引言
  2. 2术语
  3. 3工作原理
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 操作
  4. 4应用
    1. 4.1 一般设计注意事项
      1. 4.1.1 脉冲长度测定
        1. 4.1.1.1 温度稳定性
    2. 4.2 SN74LVC1G123 应用
      1. 4.2.1 开关去抖
        1. 4.2.1.1 要求
        2. 4.2.1.2 原理图
        3. 4.2.1.3 元件选型
      2. 4.2.2 前沿和后沿检测器
        1. 4.2.2.1 要求
        2. 4.2.2.2 原理图
        3. 4.2.2.3 元件选型
  5. 5常见问题解答
    1. 5.1 如何计算输出脉冲长度?
    2. 5.2 如何为______边沿触发配置 SN74LVC1G123 的输入?
    3. 5.3 输出脉冲长度随 VCC 变化的稳定情况如何?
    4. 5.4 输出脉冲长度随温度变化的稳定情况如何?
    5. 5.5 SN74LVC1G123 的哪些输入具有施密特触发器?
    6. 5.6 可以将 Cext 引脚接地吗?
  6. 6修订历史记录

元件选型

  • RPU 由两个标准选择:功耗和时序。
    • 此电路的功耗在 VCC = 5V 时应小于 1mA。SN74LVC1G123 在 VCC = 5V 时具有 812.5µA 的最大 ICC,因此上拉电阻器消耗的电流必须小于 187.5µA。这意味着最小电阻必须为 26.7kΩ。
    • 对于第二个标准,可假设输入电容为 15pF 而引线电容为 5pF ,因此总电容为 20pF。RC 电路的恢复周期为
      5 × R × C。对于 26.7kΩ 电阻器,预计恢复时间为 2µs。将电阻器值增加到 100kΩ 仍然保持约为 8µs 的超快恢复时间,并允许使用标准的 5% 公差电阻器。对于该系统而言,保持小于 1ms 的恢复期是合理的。
  • R 和 C 通过使用数据表的图形和脉冲长度方程 (tw = K × R × C) 来选择。
    • 首先选择电容器值,因为市场上可用的电容器值较少,这简化了其它方面的计算。通过查看数据表上的数字(其中一些在 Topic Link Label4.1.1 中),可以看出 0.1µF 是经过测试的电容器值,可满足我们对时序的要求。
    • 电阻值由脉冲长度方程 (tw = K × R × C) 计算得出。重新排列项后,R = tw / (K × C)。根据 图 4-2 可知,当 C = 0.1µF、VCC = 5V 时,K = 0.925。脉冲宽度的范围为 1-25ms,因此将给出一系列 R 值以进行匹配。10.8kΩ < R < 270kΩ。选择 100kΩ 是因为它已经在我们的上拉电阻器材料清单中,并且会产生 9.25ms 的输出脉冲。
表 4-1 去抖电路元件值
元件值
RPU100kΩ
R100kΩ
C0.1µF