ZHCAAD2A July 2015 – October 2020 CD14538B , CD14538B-MIL , CD4047B , CD4047B-MIL , CD4098B , CD4098B-MIL , CD54HC123 , CD54HC221 , CD54HC4538 , CD54HCT123 , CD54HCT4538 , CD74HC123 , CD74HC221 , CD74HC423 , CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , CD74HCT123 , CD74HCT221 , CD74HCT423 , CD74HCT4538 , SN54121 , SN54123 , SN54221 , SN54AHC123A , SN54AHCT123A , SN54LS123 , SN54LS123-SP , SN54LS221 , SN74121 , SN74221 , SN74AHC123A , SN74AHC123A-EP , SN74AHCT123A , SN74LS122 , SN74LS123 , SN74LS221 , SN74LS423 , SN74LV123A , SN74LV123A-EP , SN74LV123A-Q1 , SN74LV221A , SN74LV221A-Q1 , SN74LVC1G123
在大多数应用中,输出脉冲长度是设计单稳态多谐振荡器时最重要的考虑因素。有些系统可能只需要几微秒的输出,而其它系统可能需要几秒甚至几分钟。任何单稳态多谐振荡器的数据表都应包含若干有用的图形来帮助完成这个过程。由于我们以 SN74LVC1G123 为例,此处会包含该数据表中的图形以供参考。
图 4-1 输出脉冲持续时间与外部定时电容的关系,SN74LVC1G123
图 4-3 最短再触发时间与电源电压的关系
图 4-2 输出脉冲持续时间常数与电源电压的关系在这些图中需要注意的一件事是,仅针对数据表测试了电阻器和电容器的特定值。建议使用经过测试的电容器值之一,以更快、更轻松、更准确地进行计算。Topic Link Label4.2 中所示为使用这些图形作为参考的几个示例。