ZHCAAD2A July   2015  – October 2020 CD14538B , CD14538B-MIL , CD4047B , CD4047B-MIL , CD4098B , CD4098B-MIL , CD54HC123 , CD54HC221 , CD54HC4538 , CD54HCT123 , CD54HCT4538 , CD74HC123 , CD74HC221 , CD74HC423 , CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , CD74HCT123 , CD74HCT221 , CD74HCT423 , CD74HCT4538 , SN54121 , SN54123 , SN54221 , SN54AHC123A , SN54AHCT123A , SN54LS123 , SN54LS123-SP , SN54LS221 , SN74121 , SN74221 , SN74AHC123A , SN74AHC123A-EP , SN74AHCT123A , SN74LS122 , SN74LS123 , SN74LS221 , SN74LS423 , SN74LV123A , SN74LV123A-EP , SN74LV123A-Q1 , SN74LV221A , SN74LV221A-Q1 , SN74LVC1G123

 

  1. 1引言
  2. 2术语
  3. 3工作原理
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 操作
  4. 4应用
    1. 4.1 一般设计注意事项
      1. 4.1.1 脉冲长度测定
        1. 4.1.1.1 温度稳定性
    2. 4.2 SN74LVC1G123 应用
      1. 4.2.1 开关去抖
        1. 4.2.1.1 要求
        2. 4.2.1.2 原理图
        3. 4.2.1.3 元件选型
      2. 4.2.2 前沿和后沿检测器
        1. 4.2.2.1 要求
        2. 4.2.2.2 原理图
        3. 4.2.2.3 元件选型
  5. 5常见问题解答
    1. 5.1 如何计算输出脉冲长度?
    2. 5.2 如何为______边沿触发配置 SN74LVC1G123 的输入?
    3. 5.3 输出脉冲长度随 VCC 变化的稳定情况如何?
    4. 5.4 输出脉冲长度随温度变化的稳定情况如何?
    5. 5.5 SN74LVC1G123 的哪些输入具有施密特触发器?
    6. 5.6 可以将 Cext 引脚接地吗?
  6. 6修订历史记录

引言

“单稳态多谐振荡器”之所以如此命名,是因为它的输出仅在一种状态下是稳定的。当触发时,该器件会在一段时间内将输出切换到所谓的“不稳定状态”,然后返回稳定状态。请注意,本文中的“稳定”是指在没有外部输入的情况下输出状态保持不变,而“不稳定”是指在没有外部输入的情况下状态会发生变化。一个输入触发事件会导致一个输出脉冲,因此该器件也称为“单次触发”。SN74LVC1G123 是我们极受欢迎的器件之一,此处将使用其作为示例,但 TI 在不同的逻辑系列中提供了多种其它型号的单稳态多谐振荡器,以适用于各种应用。

这些器件可用作去抖动器、脉冲扩展器、延迟器和边沿检测器。它们对于清理所有类型逻辑电路的输入信号非常有用。