ZHCAAD2A July 2015 – October 2020 CD14538B , CD14538B-MIL , CD4047B , CD4047B-MIL , CD4098B , CD4098B-MIL , CD54HC123 , CD54HC221 , CD54HC4538 , CD54HCT123 , CD54HCT4538 , CD74HC123 , CD74HC221 , CD74HC423 , CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , CD74HCT123 , CD74HCT221 , CD74HCT423 , CD74HCT4538 , SN54121 , SN54123 , SN54221 , SN54AHC123A , SN54AHCT123A , SN54LS123 , SN54LS123-SP , SN54LS221 , SN74121 , SN74221 , SN74AHC123A , SN74AHC123A-EP , SN74AHCT123A , SN74LS122 , SN74LS123 , SN74LS221 , SN74LS423 , SN74LV123A , SN74LV123A-EP , SN74LV123A-Q1 , SN74LV221A , SN74LV221A-Q1 , SN74LVC1G123
当用户按下计算机系统上的按钮时,系统有可能会错误地读取按钮动作,这是不可避免的。大多数物理开关在按下时会在内部“回弹”,并且会在计算机系统内生成大量触发器,而用户只需要一个触发器。在这种情况下,需要使用可将多个触发器更改为单个脉冲的系统。
SN74LVC1G123 的可再触发功能使其成为开关去抖应用的理想选择。通过选择长于回弹长度但用户不会注意到的脉冲长度,单稳态多谐振荡器会将来自用户的不可预测的按钮动作更改为选定宽度的可预测脉冲。