ZHCAAB5 September   2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设计过程
    1. 2.1 辐射理论
    2. 2.2 降压/升压转换器中产生宽带 EMI 的根本原因
    3. 2.3 如何通过 TPS55288 降压/升压转换器实现低 EMI
      1. 2.3.1 在关键环路下添加接地平面
      2. 2.3.2 使用对称布局配置
      3. 2.3.3 使用频率抖动功能
      4. 2.3.4 在开关节点处添加 RC 缓冲器
      5. 2.3.5 在输入和输出侧添加滤波器
  4. 3原理图和测试结果
    1. 3.1 测试结果
  5. 4总结
  6. 5参考文献

引言

由于开关期间进行高 dv/dt 和高 di/dt 转换,SMPS 会产生电子噪声。高频 SMPS 通常会产生三种类型的 EMI:作为开关频率谐波的低频噪声 (<30MHz);来自开关节点电压振铃和高频脉动电流的中频宽带噪声(30-300MHz);来自反向恢复的高频噪声。低频 EMI 很容易被 LC 滤波器滤除。本设计指南的目的是将最难处理的中高频辐射 EMI 降至最低,并通过严格的 CISPR25 5 级 EMI 测试。

本应用手册分析了 EMI 噪声产生的根本原因,然后列出了可最大限度降低 EMI 噪声的设计指南。该指南提供了布局方面的技巧,包括元件放置、层堆叠、接地平面布线;此外文中还介绍了电路设计,包括频率抖动、缓冲器电路和滤波器电路设计。