ZHCAAB5
September 2020
TPS55288
,
TPS55288-Q1
,
TPS552882
,
TPS552882-Q1
商标
1
引言
2
设计过程
2.1
辐射理论
2.2
降压/升压转换器中产生宽带 EMI 的根本原因
2.3
如何通过 TPS55288 降压/升压转换器实现低 EMI
2.3.1
在关键环路下添加接地平面
2.3.2
使用对称布局配置
2.3.3
使用频率抖动功能
2.3.4
在开关节点处添加 RC 缓冲器
2.3.5
在输入和输出侧添加滤波器
3
原理图和测试结果
3.1
测试结果
4
总结
5
参考文献
5
参考文献
德州仪器 (TI),
《具有 I2C 接口的 TPS55288 36V、16A 降压/升压转换器》数据表
德州仪器 (TI),
《降低 TPS61088 升压转换器中的辐射 EMI》应用报告
德州仪器 (TI),
《AN-2162:轻松解决直流/直流转换器的传导 EMI 问题》
Understanding the Effect of PCB Layout on Circuit Performance in a High Frequency Gallium Nitride Based Point of Load Converter