ZHCAAB5 September 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1
降压/升压转换器的输入和输出侧存在不连续电流,而不连续电流产生的电压纹波可通过输入和输出电缆或 PCB 布线传导到其它系统。输入滤波电感器和输出磁珠的选择取决于初始 EMI 噪声测试结果。
当转换器以降压模式工作时,通常应在输入侧添加 CLC EMI 滤波器,请参阅图 2-12。许多论文和文章都讨论了这种输入滤波器设计 [3]。这一过程通常包括确定开关频率下的噪声水平、计算所需的衰减、选择 Lf 和 Cf,然后计算阻尼电容 Cd。
图 2-12 简化的输入 EMI 滤波器当转换器以升压模式工作时,通常在输出侧添加铁氧体磁珠。选择铁氧体磁珠时,我们应仔细研究阻抗与频率特性。确保磁珠的电阻阻抗远高于噪声频率范围内的无功阻抗。图 2-13 所示为 Murata 器件 BLM21PG300SN1 的阻抗与频率特性。可以看出,该磁珠可在 100MHz 至 3GHz 范围的噪声频率下提供出色性能。
图 2-13 BLM21PG300SN1 的阻抗特性