ZHCAAB5 September   2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设计过程
    1. 2.1 辐射理论
    2. 2.2 降压/升压转换器中产生宽带 EMI 的根本原因
    3. 2.3 如何通过 TPS55288 降压/升压转换器实现低 EMI
      1. 2.3.1 在关键环路下添加接地平面
      2. 2.3.2 使用对称布局配置
      3. 2.3.3 使用频率抖动功能
      4. 2.3.4 在开关节点处添加 RC 缓冲器
      5. 2.3.5 在输入和输出侧添加滤波器
  4. 3原理图和测试结果
    1. 3.1 测试结果
  5. 4总结
  6. 5参考文献

总结

降压/升压转换器中的主要辐射源是输入和输出开关环路。为减少辐射,这些关键环路应尽可能小,我们可通过合理放置元件来减少开关环路。在开关环路中放置一个具有最小电介质厚度的实心接地平面可进一步减少等效开关环路。元件放置方式和测试条件均相同时,4 层 PCB 的辐射 EMI 减少了 15dBuV/m 以上。如果未对 PCB 尺寸加以限制,可通过对称放置去耦电容器来消除磁场。频率抖动技术对于降低平均 EMI 噪声水平非常有帮助,它将窄带噪声扩散到宽带噪声,与无频率抖动的情况相比,平均噪声水平大幅降低。对于大功率和高频应用,在直流输入侧和输出侧添加滤波器也很有帮助。