ZHCAAA5A March   2018  – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 系统方框图
    3. 1.3 系统运行
    4. 1.4 主要系统规格
  3. 2硬件设置
    1. 2.1 CC3220 Launchpad 设置
    2. 2.2 Omnivision OV788 参考板
    3. 2.3 BOOSTXL-OV788ADAPT
    4. 2.4 仅包含 LaunchPad 的硬件设置
    5. 2.5 包含 RS232 调试板的硬件设置
  4. 3运行该设置
    1. 3.1 对 CC3220 LaunchPad 进行编程
    2. 3.2 将 CC3220-OV788 设置连接到 AP
    3. 3.3 从客户端应用进行流式传输
      1. 3.3.1 Windows 版 VLC
      2. 3.3.2 iOS 版 VLC
      3. 3.3.3 Android 版 VLC
    4. 3.4 结果
  5. 4修订历史记录

仅包含 LaunchPad 的硬件设置

注:

对于此设置,必须将一根导线连接到 CC3220 LaunchPad 上的 5V 电源,并焊接到 OV788 参考板上的 TP3,以便为其正确供电。

适配器板不提供 5V 电源,因为 Omnivision 板上的连接器不含 5V 线。

将适配器安装在 CC3220 LaunchPad 上,确保 VCC 和 GND 引脚对齐,然后将 OV788 板安装在适配器上,将 GND 和电源引脚对齐。

如图 2-5 所示设置演示。

GUID-6979AF36-9C26-4DDA-80FE-DD872F8AB9F9-low.png图 2-5 CC3220 LaunchPad 设置