ZHCAAA5A March 2018 – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF
OV788 参考板 V3 包含 OV788 以及用于传感器和光学板的连接器。要安装的传感器板应包含 OV9732,因为由 CC3220 加载到 OV788 的固件 (dsif_slave_9732.bin) 是此传感器所特有的。如图 2-2 所示将传感器安装到传感器板上。
图 2-2 Omnivision OV788 参考板可能需要在 OV788 参考板上执行某些 ECO,以确保采用正确的引导模式并且已连接复位线。验证以下各项,并在必要时进行 ECO:
如果 3_6V 线路的板载稳压器无法提供 3.6V 电压,则必须进行其他更改。3_6V 稳压器提供的电压可通过接头 J2 的引脚 12 进行测量。如果测得的电压不是 3.6V,请进行以下更改:
如果使用 Omnivision PIR 和 LED 板,则 OV788 将能够通过板载麦克风采样声音。在此参考中,声音由 OV788 直接采样。音频数据随视频数据一起通过 SPI 接口发送到 CC3220。当前,麦克风是该设计板上唯一工作的组件。
使用时,有一些硬件方面的注意事项:
图 2-3 扭紧电缆