ZHCAAA5A March   2018  – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 系统方框图
    3. 1.3 系统运行
    4. 1.4 主要系统规格
  3. 2硬件设置
    1. 2.1 CC3220 Launchpad 设置
    2. 2.2 Omnivision OV788 参考板
    3. 2.3 BOOSTXL-OV788ADAPT
    4. 2.4 仅包含 LaunchPad 的硬件设置
    5. 2.5 包含 RS232 调试板的硬件设置
  4. 3运行该设置
    1. 3.1 对 CC3220 LaunchPad 进行编程
    2. 3.2 将 CC3220-OV788 设置连接到 AP
    3. 3.3 从客户端应用进行流式传输
      1. 3.3.1 Windows 版 VLC
      2. 3.3.2 iOS 版 VLC
      3. 3.3.3 Android 版 VLC
    4. 3.4 结果
  5. 4修订历史记录

系统运行

启动时,CC3220 应用会初始化 OV788,方式是加载其固件并发送命令以配置器件设置。与此同时,CC3220 开始连接到接入点。连接 AP 之后,CC3220 随后打开本地网络上的 RTSP 服务器,并等待 RTSP 客户端(例如媒体播放器应用)连接并请求实时媒体流。

CC3220 不会缓冲视频或音频数据,而是会在 OV788 接收到这些数据时立即通过网络将它们发送出去。因此,在视频流中看到的任何延迟主要是流媒体客户端应用部分的缓冲造成的。在专门的用例中,系统开发人员可通过使用自定义应用而不使用开源代码来减少这种情况。