ZHCAAA5A March 2018 – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF
OV788 适配器 Booster Pack 用于将 CC3220-LAUNCHXL 连接到 OV788 参考板。该参考板可在工作电压为 3.3V 的 Launchpad 和工作电压为 1.85V 的 OV788 之间提供电压电平转换。OV788 参考板使用 12 引脚 1.27mm 间距接头安装到摄像机适配器板上。如图 2-4 所示将这些参考板连接在一起。
图 2-4 OV788 适配器 Booster Pack 连接