ZHCAAA5A March   2018  – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 系统方框图
    3. 1.3 系统运行
    4. 1.4 主要系统规格
  3. 2硬件设置
    1. 2.1 CC3220 Launchpad 设置
    2. 2.2 Omnivision OV788 参考板
    3. 2.3 BOOSTXL-OV788ADAPT
    4. 2.4 仅包含 LaunchPad 的硬件设置
    5. 2.5 包含 RS232 调试板的硬件设置
  4. 3运行该设置
    1. 3.1 对 CC3220 LaunchPad 进行编程
    2. 3.2 将 CC3220-OV788 设置连接到 AP
    3. 3.3 从客户端应用进行流式传输
      1. 3.3.1 Windows 版 VLC
      2. 3.3.2 iOS 版 VLC
      3. 3.3.3 Android 版 VLC
    4. 3.4 结果
  5. 4修订历史记录

包含 RS232 调试板的硬件设置

Omnivision 的 RS232 调试板是可选配置,其中包含 UART 转 USB 转换器,用于从 OV788 获取 UART 调试信息。连接 RS232 调试板可为 Omnivision 参考板提供 5V 电源。将适配器安装在 CC3220 LaunchPad 上,确保 VCC 和 GND 引脚对齐,然后将 OV788 板安装在适配器上,将 GND 和电源引脚对齐。对于此设置,请勿将 5V 电源线从 CC3220 LaunchPad 连接到 OV788 参考板,否则可能会损坏组件。

如图 2-6 所示设置演示。

GUID-6A64B5C4-5518-4CB1-B3B3-66A96B2540FE-low.png图 2-6 RS232 调试板设置

对于此设置,请确保带状电缆的方向正确。Omnivision 调试端口具有以下设置:

  • 每秒比特数:115200
  • 数据位数:8
  • 奇偶校验: 无
  • 停止位数:1
  • 流量控制:无