ZHCAAA5A March   2018  – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 系统方框图
    3. 1.3 系统运行
    4. 1.4 主要系统规格
  3. 2硬件设置
    1. 2.1 CC3220 Launchpad 设置
    2. 2.2 Omnivision OV788 参考板
    3. 2.3 BOOSTXL-OV788ADAPT
    4. 2.4 仅包含 LaunchPad 的硬件设置
    5. 2.5 包含 RS232 调试板的硬件设置
  4. 3运行该设置
    1. 3.1 对 CC3220 LaunchPad 进行编程
    2. 3.2 将 CC3220-OV788 设置连接到 AP
    3. 3.3 从客户端应用进行流式传输
      1. 3.3.1 Windows 版 VLC
      2. 3.3.2 iOS 版 VLC
      3. 3.3.3 Android 版 VLC
    4. 3.4 结果
  5. 4修订历史记录

将 CC3220-OV788 设置连接到 AP

首先必须为摄像机配置一个接入点,以启用本地网络上的流媒体功能。有关配置的说明如下:

  1. 将 CC3220 LaunchPad USB 连接至 PC。
  2. (可选)打开连接到 CC3220 COM 端口的串行终端。Omnivision 调试端口具有以下设置:
    • 每秒比特数:115200
    • 数据位数:8
    • 奇偶校验: 无
    • 停止位数:1
    • 流量控制:无

    重置 CC3220 LaunchPad,图 3-2 在终端中显示 CC3220 是否无法在 10 秒后连接到 AP:

    GUID-1299C653-CC64-44FE-B54A-DA9C892E2CC6-low.png图 3-2 开始配置
  3. 启动 Wi-Fi Starter Pro 应用,然后开始配置。请参阅 Wi-Fi Starter Pro 手册以了解详细信息。图 3-3 显示了成功配置的结果。
    GUID-569685B7-CE00-4C7C-B1A3-7314470543B2-low.png图 3-3 配置成功
  4. 如果使用串行终端,请重置该参考板并记下连接到接入点后分配给摄像机的 IP 地址,如图 3-4 所示。
    GUID-A20D998E-3406-40D4-847A-E79150414D0E-low.png图 3-4 摄像机 IP 地址
  5. 或者,可以使用 iOS™ 版 Bonjour 或 Android™ 版 Bonjour Browser 通过 MDNS 设备发现功能来发现 IP 地址,如图 3-5 和图 3-6 所示。
    GUID-DAC75F06-B9E5-47E3-8785-AB01E5BF6AE8-low.png图 3-5 mDNS 设备发现
    GUID-8633A0D4-8456-44C5-AE5F-29762FAA8E58-low.png图 3-6 来自 mDNS 的 IP 地址