ZHCAAA4A January 2018 – May 2021 AWR1843AOP , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
为了收集数据,需要将运行毫米波 SDK 开箱即用演示的 IWR1443 EVM 与运行毫米波演示可视化工具 的 Windows 笔记本电脑一起使用。如需了解有关使用毫米波演示可视化工具的更多详细信息,请参阅毫米波演示可视化工具 的用户指南。
如果可视化工具在目标距离处返回检测到的物体标记,则认为在指定距离处检测到物体。
根据目标物体的特征,EVM 可按低 RCS 线性调频脉冲配置或高 RCS 线性调频脉冲配置。可通过毫米波线性调频脉冲数据库 了解线性调频脉冲的详细信息。
图 2-1 测量设置在每次测量中,将物体放在地面上,而 EVM 与物体保持指定的距离,并使 EVM 的天线视轴与物体中心的中线大致成一条直线。收集测量值时,目标物体保持静态。图 2-1 所示为测量设置的一个示例。
在混乱程度最小的环境(例如空的停车场)中进行测量。
在为每个物体进行设置之后,通过增大与物体间的距离并重复进行数据收集来完成下一次测量。如果未检测到物体,将目标对象返回到先前的距离并记录最大距离。然后,将物体移开后进行测量以捕获由任何杂波和背景环境产生的距离曲线。