ZHCAAA4A January 2018 – May 2021 AWR1843AOP , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
每个目标物体都有一个被称为雷达截面 (RCS) 的属性,这种属性衡量的是目标在雷达接收器方向上反射雷达信号的能力。RCS 越大,表示越能够被给定雷达传感器系统检测到。
图 3-1 RCS 与检测距离的关系图 3-1 说明了 RCS 的相对变化如何影响最大检测距离(假设所有其他参数保持不变,并且只有具有相应 RCS 的检测物体发生变化)。例如,如果目标的 RCS 降至原来的 10%,那么能够检测到目标的最大距离将降至原来的 55%。