ZHCAA82B April 2017 – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681
若要选择电感器,首先要确定开关频率。300kHz 左右的频率可以提供低开关损耗和高效率,但代价是瞬态响应较慢,因为需要更大的电感器,并且必须将控制回路带宽设置为低于较高频率下的带宽。同样,1MHz 左右的更高开关频率会遭受更大的开关损耗,但可使瞬态响应加快。
对于此设计,600kHz 的开关频率可实现瞬态响应和效率之间的平衡。Equation3按照用于计算电感的标准降压设计公式和 25% 的纹波电流目标,可以使用 计算出每相 0.138µH 的电感。对最接近的标准值四舍五入,得到每相 0.15µH 的电感。

用于这种设计的电感器是从 Vishay Dale 提供的常用 IHLP 电感器系列中选择的,特别是 IHLP-5050FD 系列。该系列的 150nH 扼流圈具有 0.53mΩ 的典型 DCR,用于低传导损耗以及最小交流损耗,这些损耗可使用 Vishay 在线计算器进行估算。它的热额定值也高达 55A,预计每相只有 40A,因此提供了裕度。
该电感器上粉末磁芯的软饱和曲线意味着在缓慢滚动之前,电感器保持相对平坦的饱和电流额定值,从而在预期的工作条件范围内提供可预测的性能。如果发生超过饱和电流额定值的严重过电流事件,粉末磁芯对 FET 和 PCB 造成损坏的可能性要比铁氧体磁芯小得多。使用铁氧体磁芯时,电感在饱和点会迅速下降,电感器基本上会变短路,从而产生破坏性电流。